Document downloaden () van 20

230961
Model Code: M22-DGL-X

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, Beschermkraag, terugverend, zonder indicatieplaatje, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
Catalogusnummer
230961
EAN
4015082309619
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
VDE
UL
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DGL-X

Features & Functions

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Kleur
Geen
Model
Beschermkraag
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Materiaal
Titanium frontring

General information

Beschermingsgraad
IP69K
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP67
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Overig
Uitvoering actuator
Terugverend
Momentary

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren