Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Open source: Innowacje w otwartym środowisku

Open source jest centralnym elementem procesu rozwoju firmy Eaton. Stanowi on wspólną płaszczyznę dla dostawców i użytkowników, prowadząc do bezpieczniejszej współpracy.

 

Przyjęcie przez Eaton założeń rozwoju oprogramowania open source nie jest tylko teoretyczne.  Wierzymy w dzielenie się kodem jako sposób na demokratyzację i przyspieszenie rozwoju, dlatego jesteśmy aktywnym uczestnikiem i producentem otwartego kodu źródłowego. 

Focused male IT technician working at laptop in dark server room

Nasze podejście

Jako zdecydowany zwolennik oprogramowania open source, przestrzegamy zasad, które mają zastosowanie do korzystania i dystrybucji oprogramowania, w tym komponentów open source. Zachęcamy naszych programistów do aktywnego wspierania i współpracy ze społecznościami open source, od małych indywidualnych wkładów po projekty związane z produktami lub platformami dla przedsiębiorstw. 
IT engineer in data center

Nasza polityka

Dzięki wytycznym i zasadom, które regulują wykorzystanie open source w produkowanym przez nas oprogramowaniu, skupiamy się na edukowaniu naszych zespołów i klientów w zakresie korzyści płynących z otwartego źródła. Zapewniając odpowiednie szkolenia, najwyższej klasy narzędzia skanujące oraz wsparcie eksperckie dla zespołów projektowych, koncentrujemy się na zapewnieniu realizacji zobowiązań licencyjnych. 

Można używać, kopiować, rozpowszechniać i modyfikować oprogramowanie objęte licencją, ale jeśli zostaną wprowadzone zmiany, należy udostępnić zmodyfikowany kod źródłowy wraz ze zmodyfikowanymi binariami.

From the Gnu Public license, prekursor open source

Kluczowy twórca rozwoju

Open source został wymyślony, aby zarządzać prawami autorskimi oprogramowania w sposób inteligentny i oparty na współpracy.  Daje on użytkownikom licencję na używanie, modyfikowanie i udostępnianie oprogramowania. Dzięki temu każdy może skorzystać z postępów w projektowaniu oprogramowania. „Otwarcie” kodu źródłowego oprogramowania jest warunkiem wstępnym dla tej koncepcji, która stoi w opozycji do oprogramowania własnościowego, gdzie kod źródłowy jest generalnie niedostępny. Podczas gdy te pojęcia były już dobrze ugruntowane, termin „open source” został ukuty dopiero w latach 90. Szybko stał się bardzo popularny, ponieważ pozwolił uniknąć dwuznaczności terminu „free” („wolny”/„darmowy”), który może być użyty do określenia swobody korzystania z oprogramowania, a nie jego kosztu. Dziś Open Source Initiative (OSI) i Free Software Foundation podają definicje tego, co jest uznawane za open source.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE OPEN SOURCE

42ITy: dla dobra programistów, użytkowników i całego ekosystemu centrum danych

Celem projektu 42ITy jest służenie deweloperom, użytkownikom i całemu ekosystemowi centrów danych poprzez zapewnienie zestawu wspólnych zasobów w celu zwiększenia adopcji 42ITy jako jedynej otwartej platformy optymalizacji usług centrum danych następnej generacji poprzez architekturę oprogramowania opartą na mikroserwisach.

Platforma 42ITy jest wynikiem wielu lat badań i wysiłków rozwojowych udostępnianych społeczności na licencji GPL 2+. Podczas gdy my nadal mamy kluczowy wkład w 42ITy, społeczność nadal się rozwija. 

data center

Open source: kamień węgielny naszej platformy cyfrowej Brightlayer

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z kluczy do naszego dalszego sukcesu jest umożliwienie uczciwego, otwartego dialogu  z twórcami oprogramowania komercyjnego i partnerami w ramach społeczności naszych klientów i dystrybutorów.  

Możliwość dzielenia się dostępem do kodu z programistami przy podejściu open source umożliwi przełomowe odkrycia i postępy z korzyścią dla wszystkich uczestników.