Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • Dajemy Ci narzędzia do tworzenia lepszych maszyn  

    Nikt nie zna maszyn tak dobrze jak my, aby zoptymalizować produktywność i wydajność, aby zapewnić niezawodność, jakość i bezpieczeństwo, aby dotrzymać wymagających harmonogramów dostaw. Nam możesz zawsze zaufać.
lat doświadczenia w dostarczaniu produktów konstruktorom maszyn i wspieraniu ich pracy
100+
lat doświadczenia w dostarczaniu produktów konstruktorom maszyn i wspieraniu ich pracy
patentów oraz silne zaplecze badań i rozwoju (R&D) to kluczowe inwestycje w innowacje
10 000
patentów oraz silne zaplecze badań i rozwoju (R&D) to kluczowe inwestycje w innowacje
krajów wspierających na całym świecie i siła łańcucha dostaw
175
krajów wspierających na całym świecie i siła łańcucha dostaw

Pomożemy ci!

speed to market

Uprościć projektowanie i budowę połączonych, wydajnych i prostych w obsłudze maszyn

Dzisiejsze maszyny muszą wykorzystywać możliwości gromadzenia i analizy danych, aby zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty operacyjne, jednocześnie zapewniając intuicyjną obsługę dla operatorów na każdym poziomie umiejętności. Pomagamy zmniejszyć koszty projektowania i produkcji dzięki komponentom otwartej architektury, zintegrowanemu oprogramowaniu i okablowaniu oszczędzającemu czas pracy. 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Enhance safety

Zwiększyć dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo maszyn

Konstruktorzy maszyn muszą dostarczać urządzenia, które działają niezawodnie i bezpiecznie przez długi czas, jednocześnie minimalizując przestoje sprzętu, sterowania i sieci dzięki ciągłości zasilania. Nasze globalnie dostępne rozwiązania opierają się na wysokiej jakości, solidnych produktach – od rozruszników silnikowych po zasilacze UPS. Zapewnij bezpieczeństwo dzięki najlepszym w swojej klasie urządzeniom przeciwprzepięciowym i systemom konserwacji redukującym ryzyko zwarć łukowych. Skupiamy się na gospodarce o zamkniętym obiegu oraz kompatybilności wstecznej i przyszłościowej, co umożliwia łatwą wymianę komponentów w projektach nowych maszyn i tych już istniejących.

Trusted partner

Usprawnić budowę maszyn, korzystając z naszej wiedzy specjalistycznej i globalnego podejścia partnerskiego.

Od rozwiązań dostosowanych do potrzeb po modernizacje – skorzystaj z naszego globalnego zasięgu i partnerskiego podejścia. Zaufaj nam – pomożemy Ci zapewnić zgodność maszyn z normami bezpieczeństwa i wymogami globalnego eksportu. Uprościmy integrację różnych podsystemów w każdym zastosowaniu, dzięki czemu producenci będą mogli dostarczać przyszłościowe maszyny swoim klientom szybciej niż konkurencja.

Zastosowania w budowie maszyn

Sprawdzone produkty i rozwiązania firmy Eaton optymalizują wydajność, zwiększają czas pracy i obniżają koszty operacyjne dzięki wieloletniej historii innowacji i wdrożeń w różnych zastosowaniach – od transportu materiałów po ogrzewanie, chłodzenie i czystą energię. 

Nasza gama urządzeń do sterowania silnikami opiera się na ponad 100-letnim doświadczeniu w zakresie rozruszników silnikowych – z ponad 100 milionami styczników i rozruszników zainstalowanych na całym świecie. Niektóre z naszych produktów do operacji łączeniowych i ochrony zasilania są w produkcji od ponad wieku. 

Nasza oferta rozwiązań dla budowy maszyn obejmuje szeroki zakres: ochronę zasilania, sterowanie silnikami, interfejsy HMI, panele dotykowe, sterowniki programowalne PLC, przyciski, czujniki oraz narzędzia programowe ułatwiające projektowanie i integrację

Maszyny zaprojektowane z myślą o potrzebach dnia dzisiejszego i przyszłości

Dostarczamy inteligentne urządzenia oparte na danych, które zwiększają wydajność operacyjną. Dzielimy się globalną wiedzą w zakresie zgodności, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Upraszczamy projektowanie i budowę połączonych, wydajnych, łatwych w obsłudze maszyn o wydłużonym czasie sprawności, spełniających wymagania niezawodności i bezpieczeństwa. Nasze wysokiej jakości, solidne rozwiązania w zakresie automatyki, sterowania, ochrony i zasilania awaryjnego, w połączeniu z głęboką wiedzą specjalistyczną, odpowiadają na potrzeby konstruktorów maszyn na całym świecie.