Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Ogrzewanie, chłodzenie i czyste powietrze

Doskonale dobrane środowisko ma fundamentalne znaczenie dla biur i zakładów produkcyjnych. Stanowi to podstawowy warunek produktywności, jakości produktów i bezpiecznego miejsca pracy.

Kontrolowanie parametrów środowiska pod kątem produktywności i komfortu

W procesach produkcyjnych ogrzewanie i chłodzenie może być kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu, na przykład w przypadku magazynowania żywności. W biurach lub budynkach użyteczności publicznej, jak na przykład centrach handlowych, parametry środowiska nie tylko zapewniają komfort, ale stanowią także kluczowy czynnik dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Wydajne energetycznie systemy HVAC, od planowania do eksploatacji

Rozwiązania z zakresu wentylacji i chłodzenia o regulowanej prędkości dowiodły, że zapewniają doskonały całkowity koszt posiadania (TCO) w różnych projektach. Aplikacje można tworzyć z rozrusznikami bezpośrednimi, takimi jak inteligentne PKE, lub z napędami o regulowanej prędkości, takimi jak PowerXL DG1, które zapewniają wiodące w branży niskie zużycie energii. Na etapach planowania i wdrażania nasze systemy inteligentnego okablowania SmartWire-DT mogą także pomóc znacząco skrócić czas realizacji projektu i obniżyć koszty montażu.

Wystarczy podłączyć! Oszczędność energii i wgląd do danych.

Gdy konieczna była wymiana systemu wentylacyjnego na uniwersytecie, rozwiązanie Eaton o dwóch prędkościach nie tylko zużywało mniej energii, lecz umożliwiało także wgląd do danych i wydłużony czas bezawaryjnej pracy.

Usuwanie dymu tam, gdzie inne urządzenia przestają sobie radzić

W przypadku wykrycia dymu i zagrożenia życia kluczowe staje się niezawodne działanie wentylacji wywiewnej. Tryb pożarowy umożliwia naszemu przemiennikowi częstotliwości PowerXL DG1 działanie nawet w warunkach, w których inne urządzenia przestają działać. Nawet jeżeli okaże się to fałszywym alarmem, napęd rekompensuje to w trakcie normalnej eksploatacji, dzięki efektywności energetycznej, obniżającej całkowity ślad węglowy obiektu.

Pompowanie albo wentylacja, dostarczane tam, gdzie to konieczne

Odkąd spółka Schneider Feuerschutz z siedzibą w Niemczech zaczęła korzystać z napędu PowerXL DG1 w swoich systemach przeciwpożarowych, nie tylko zoptymalizowała koszty dzięki używaniu mniejszych generatorów, ale także cały system uległ uproszczeniu.

Wybrane produkty

Sterownik easyE4
Sterownik easyE4
Styczniki mocy DILM
Styczniki mocy DILM
Wyłączniki silnikowe PKZ
Wyłączniki silnikowe PKZ
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ
Przekaźnik kontrolno-pomiarowy EMR6
Przekaźnik kontrolno-pomiarowy EMR6
XV100 HMI/PLC with SmartWire-DT
Panele dotykowe XV100 HMI PLC
Modułowe programowalne sterowniki PLC serii XC300
Modułowe programowalne sterowniki PLC serii XC300
Ograniczniki przepięć typu SPCT2
Ograniczniki przepięć typu SPCT2