Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przemienniki częstotliwości

Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1

Domagaj się większej elastyczności. Przemienniki częstotliwości ogólnego przeznaczenia PowerXL DG1 firmy Eaton zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych wymagających zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Dzięki wiodącemu w branży algorytmowi oszczędzania energii, dużej wartości prądu zwarciowego i wytrzymałej konstrukcji urządzenia DG1 oferują zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność.
Wewnętrzny dławik obwodu DC
30% szczytowego THDi
Konfiguracje z jednym i wieloma napędami
Odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań z wieloma pompami i wentylatorami
Tryb pożarowy
w celu ochrony systemów na wypadek pożaru

Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu

Główne cechy

  • Filtry EMI/RFI w standardzie we wszystkich przemiennikach-spełniają wymagania kategorii C2 EMC

Łatwa konfiguracja przemienników częstotliwości

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD konfiguracja przemiennika częstotliwości PowerXL DG1 jest szybka i łatwa. Do obsługi podstawowych funkcji wymagane jest ustawienie jedynie 18 parametrów: dane silnika, zakres częstotliwości, data, godzina, język. Aby ułatwić obsługę, można wybrać język odpowiedniego kraju, co również skraca czas spędzany na przeglądaniu instrukcji. Po skonfigurowaniu systemu aplikacja jest gotowa do pracy.

Wytrzymałość w trudnych warunkach

Wszystkie urządzenia charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysokie temperatury i zapewniają pełną wydajność w temperaturze otoczenia do +50°C. Maksymalny prąd zwarciowy 100 kA należy do najwyższych w swojej klasie na rynku. Wyjątkowo wytrzymałe wentylatory chłodzące zapewniają większą niezawodność. Przemienniki DG1 posiadają lepszą ochronę płytek drukowanych. Dzięki temu przemienniki częstotliwości są w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe, w tym wysoki poziom wilgotności i agresywne powietrze otoczenia. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP54) mogą być one użytkowane nawet w miejscach, w których nie ma dostępnych szaf sterowniczych.

Prosta konfiguracja dzięki narzędziu Power Xpert inControl

Komputerowe oprogramowanie Power Xpert Power inControl zapewnia wsparcie podczas uruchomienia. Oprócz ogólnych funkcji konfiguracyjnych i diagnostycznych, oprogramowanie może być również używane do konfiguracji i odczytu zintegrowanego oscyloskopu. Umożliwia to jednoczesne rejestrowanie danych z maksymalnie ośmiu kanałów w odstępach co 10 ms. Oprócz produktów z serii PowerXL narzędzie Power Xpert inControl będzie również stosowane ze wszystkimi naszymi przyszłymi urządzeniami obsługującymi komunikację.

Firma Eaton wspiera swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z energooszczędnością.

Dyrektywa ErP i postępy w zakresie automatyzacji maszyn zwiększają zapotrzebowanie na przemienniki częstotliwości, nawet w prostych aplikacjach. Co oznacza zgodność z Dyrektywą ErP i jak możesz sprawić, aby Twoje zastosowania były bardziej energooszczędne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszych obszernych białych księgach i publikacjach, jak również w podkaście z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej z firmy Eaton.

Przemienniki częstotliwości PowerXL DG1 ogólnego przeznaczenia

Przemienniki częstotliwości zostały zaprojektowane z myślą o dzisiejszych wymagających zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015