Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości PowerXL DM1

Przemienniki częstotliwości PowerXL TM DM1 łączą w sobie maksymalną funkcjonalność z niewielką powierzchnią zabudowy. Urządzenia te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a mimo to wymagana jest funkcjonalność standardowego napędu uniwersalnego. Obejmuje to aplikacje pomp i HVAC, sterowanie konwencjonalnymi silnikami asynchronicznymi lub PM. Dostępne są wersje o zasilaniu jednofazowym (115/230 V) i trójfazowym (400/600 V), obejmujące zakres mocy do 22 kW. Wersja DM1 Pro jest standardowo wyposażona w funkcję bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) i rozbudowane protokoły komunikacyjne.  

 
Kompaktowa
STO z SIL2, PLd, Kat.3 dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem
Gotowy do pracy z silnikami IE4
Sterowanie silnikami wysokosprawnymi
Szybka instalacja
Bluetooth i wbudowany web serwer

Główne cechy

  • STO - SIL2, PLd, Kat.3 (DM1 Pro)
  • Wbudowany serwer www (DM1 Pro)
  • Wbudowany moduł Bluetooth
  • Wysoka ochrona przeciwzwarciowa bez dodatkowych urządzeń poprzedzających
  • Wbudowany protokół Modbus RTU
  • Modbus TCP, Bacnet MS/TP i IP, Ethernet IP na wyposażeniu wersji DM1 Pro
  • Temperatura otoczenia do 50°C bez obniżania parametrów znamionowych
  • Wysoka przeciążalność: 150% przez 60 sekund, 200% przez 2 sekundy, parametry dla małej i dużej przeciążalności
  • Sterowanie U/f, sterowanie wektorowe bezczujnikowe, sterowanie silnikami PM 
 

Oszczędność miejsca w istniejących systemach

Dzięki swojej kompaktowej budowie DM1 mieści się w małych obudowach o głębokości tylko 200 mm. Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia ekonomiczną instalację wewnątrz rozdzielnicy.

Skorzystaj z szerokiej gamy funkcji falowników DM1

Przemniennik DM1 (wersja podstawowa) nadaje się do prostych zastosowań, w których nie jest wymagane rozbudowane sterowanie. Falownik DM1 zwiększa Twoje możliwości dzięki optymalnym ekonomicznie i łatwym w użyciu funkcjom: Modbus RTU, V/f control, Bluetooth. Przemienniki częstotliwości DM1 Pro oferuje wszystkie zaawansowane funkcje DM1 i zawiera też nowe. Oferuje usprawnione rozwiązania dla bardziej złożonych procesów. DM1 Pro oferuje wszystkie funkcje swojego prekursora DM1 i wiele więcej: Klawiatura z wyświetlaczem 7-segmentowym, potencjometr wartości zadanej, STO na pokładzie, Zaawansowana sieć (wbudowany Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP na wyposażeniu, Ethernet IP, wbudowany web serwer, Bluetooth), elastyczne sterowanie silnikiem (sterowanie V/f, sterowanie wektorowe, sterowanie silnikiem PM), gniazdo na jedną kartę opcji, funkcje wielopompowe, sterownik PI, Profinet (opcja).

Wsparcie podczas uruchamiania - wbudowany web serwer, oprogramowanie inControl i klawiatura

DM1 Pro nie wymaga żadnego zewnętrznego oprogramowania, ponieważ zintegrowany web serwer zapewnia dostęp do wszystkich ustawień urządzenia i danych diagnostycznych. Oprogramowanie PowerXL inControl zawiera moduł do konfiguracji offline przemiennika DM1 i DM1 Pro. Moduł ten oferuje te same funkcje, co web serwer i może być używany w szczególności, jeśli DM1 ma być skonfigurowany bez żadnego urządzenia. Ponadto falowniki mogą być uruchamiane za pomocą zdalnej klawiatury DG1, która może być podłączona zarówno do wersji DM1, jak i do DM1 Pro. Pozwala ona wyświetlić wszystkie parametry i nastawy w postaci zwykłego tekstu.

Firma Eaton wspiera swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z energooszczędnością

Dyrektywa ErP i postępy w zakresie automatyzacji maszyn zwiększają zapotrzebowanie na przemienniki częstotliwości, nawet w prostych aplikacjach. Co oznacza zgodność z Dyrektywą ErP i jak możesz sprawić, aby Twoje zastosowania były bardziej energooszczędne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszych obszernych białych księgach i publikacjach, jak również w podkaście z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej z firmy Eaton.
water treatment facility motor pump pipes

Kursy szkoleniowe z obsługi PowerXL DM1

Na naszych bezpłatnych szkoleniach dowiesz się, jak skonfigurować DM1 za pomocą klawiatury, jak nawiązać połączenie Modbus TCP za pomocą oprogramowania Power Xpert inControl, jak połączyć się z web serwerem i poznasz inne praktyczne przykłady konfiguracji przemiennika częstotliwości DM1.

Przemiennik częstotliwości PowerXL DM1

Maksymalna funkcjonalność w kompaktowej obudowie

Specyfikacje
Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close