Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Strefa Projektanta

Skorzystaj z naszej wiedzy i narzędzi, aby oszczędzać czas podczas tworzenia projektów instalacji elektrycznych od Eaton. Poznaj podstawy i zasady nowoczesnych instalacji elektrycznych. 

Witamy w STREFIE PROJEKTANTA EATON!

Przygotowaliśmy tę platformę, aby z jednego miejsca zapewnić Tobie dostęp do materiałów i narzędzi, które pomogą łatwiej i wygodniej tworzyć projekty z wykorzystaniem produktów Eaton.

Strefa została stworzona dla projektantów systemów elektrycznych. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami.

Poradnik Projektanta

Jeśli jesteś odpowiedzialny za projektowanie lub planowanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, Poradnik Projektanta Elektryka zapewni Ci niezbędną wiedzę w zakresie zasad i aktualnych przepisów dotyczących systemów niskiego napięcia zgodnych z normą IEC 60364. Poradnik to praktyczne wskazówki jak projektować nowoczesne i bezpieczne instalacje elektryczne w przemyśle i budynkach komercyjnych

Pobierz Poradnik i poznaj zasady projektowania instalacji elektrycznych nn, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ryzykiem pożaru. Poznaj konfiguratory Eaton i nasze oprogramowanie. Dowiedz się jak zabezpieczyć przewody i jak zapewnić ochronę silników. Jak przeprowadzić koordynację zabezpieczeń izolacji i jak poprawnie obliczyć prąd zwarciowy. Poznaj podstawy zniekształceń harmonicznych i dowiedz się, jakie są konsekwencje wysokich poziomów zniekształceń.

Zobacz, co możesz znaleźć w Strefie Projektanta Eaton:

Poznaj nasze produkty

  

Program EatonCAD wspiera w projektowaniu instalacji elektrycznych z aparaturą Eaton

Biblioteka zawiera aparaturę modułową, łączeniową, zabezpieczającą i sterującą Eaton. Program działa w środowisku CAD, zawiera symbole elektryczne jednokreskowe i wielokreskowe, widoki aparatów 2D. Program zawiera kreator schematów elektryczych oraz karty katalogowe, katalogi. Symbole są zgodne ze standardami IEC. Możliwość tworzenia zestawień oraz automatyczna numeracja symboli.

Poradnik projektowy: Zasilanie krytyczne obiektów medycznych

Projektowanie instalacji elektrycznych dla służby zdrowia wymaga doświadczenia i wiedzy na temat placówek medycznych. Niezbędna jest koordynacja z innymi rodzajami instalacji, takimi jak: technologie informatyczne, dystrybucja gazów medycznych, woda, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, itp. Niniejszy bezpłatny poradnik zawiera przegląd wymagań opartych na normie IEC 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Obiekty medyczne. Stworzony został dla projektantów, w celu udzielenia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z zakresu systemów rozdziału energii elektrycznej SN i nN oraz systemów UPS.
 
okladka

Pobierz nasz bezpłatny poradnik „Podstawy systemów UPS”

W naszym obszernym poradniku zagłębiamy się w kwestie związane z projektowaniem systemów UPS. Od zalet modułowości, przez sposób, w jaki zaawansowane technologie zwiększają opłacalność i wydajność operacyjną, po wpływ redundancji na niezawodność i wiele innych. Pobierz darmowy poradnik.

Kompleksowe zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla domów i obiektów komercyjnych

W ofercie Eaton znajduje się szeroki wybór komponentów potrzebnych do bezpiecznego i nieprzerwanego działania instalacji fotowoltaicznych. Urządzenia te zaprojektowano z myślą zarówno o domach oraz budynkach mieszkalnych, jak i zastosowaniach komercyjnych. Decydując się na rozwiązania firmy Eaton otrzymujesz dostęp do kompletnej oferty urządzeń, od rozdzielnic montowanych na zewnątrz budynków po wkładki cylindryczne gPV. Produkty te pozwalają kompleksowo zabezpieczyć instalacje fotowoltaiczne klientów i zagwarantować ich sprawne działanie.

Odwiedź Blog Eaton

Przeczytaj najnowsze artykuły od naszych ekspertów i dowiedz się, jak zmienia się branża elektroenergetyczna.