Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Konfiguratory i narzędzia dla Projektantów

Skorzystaj z naszych narzędzi

W tej zakładce znajdziesz narzędzia i programy Eaton, które pomogą Ci w projektowaniu instalacji elektrycznych. Dowiedz się więcej, klikając w odnośniki poniżej.

Zapraszamy do rejestracji i pobierania!

Program EatonCAD wspiera w projektowaniu instalacji elektrycznych z aparaturą Eaton

Biblioteka zawiera aparaturę modułową, łączeniową, zabezpieczającą i sterującą Eaton. Program działa w środowisku CAD, zawiera symbole elektryczne jednokreskowe i wielokreskowe, widoki aparatów 2D. Program zawiera kreator schematów elektryczych oraz karty katalogowe, katalogi. Symbole są zgodne ze standardami IEC. Możliwość tworzenia zestawień oraz automatyczna numeracja symboli.

Eaton xSpider

xSpider to graficzny system do projektowania i obliczania sieci niskiego napięcia wyposażonych w urządzenia rozdzielcze Eaton. Program wykonuje obliczenia spadków napięć, rozpływu mocy i prądów zwarciowych, a następnie sprawdza poprawność doboru kabli oraz urządzeń zabezpieczających.

Konfigurator xEnergy

Program pozwala projektować, konfigurować oraz obliczać cenę systemów rozdzielnic xEnergy. Rozdzielnice niskiego napięcia xEnergy Main zapewniają szeroki zakres możliwości dla niezawodnej dystrybucji mocy i indywidualnego dopasowania w zależności od specyfikacji projektowej.

Konfigurator SwitchBoard

SBC to program do projektowania rozdzielnic niskiego napięcia. Umożliwia konfigurację rozdzielnic od najmniejszych obudów modułowych, poprzez Profi+ do XVTL (2500A), wykluczając po drodze obudowy, które nie spełniają wymagań ze względu na montaż i prąd znamionowy poszczególnych aparatów, dostępne miejsce w obudowie oraz ilość zadanych sekcji.

Konfigurator NZM i IZM

Program umożliwia wyrysowanie, porównywanie i dokumentowanie czasowo-prądowych charakterystyk wyłączników kompaktowych NZM i wyłączników powietrznych IZMX oraz bezpieczników mocy niskiego napięcia. Dodatkowo możliwa jest wizualizacja selektywności aparatów.

Konfigurator UPS

Z łatwością dobierzesz 1-fazowy zasilacz UPS do swoich potrzeb, zarówno jeśli chodzi o zastosowania domowe (PC, RTV, gaming), jak i profesjonalne (serwery, sprzęt sieciowy, storage).

Przejdź do pozostałych konfiguratorów Eaton

Konfigurator RMQ, Suwak - dobór rozruszników silnikowych, Konfigurator P/T, Konfigurator SL4/SL7 on-line i Power Xpert Protection Manager.

Konfigurator Power XL

Program Cennikowy

Program Cennikowy jest podzielony na 2 części: cennik, czyli moduł umożliwiający przygotowywanie zestawień materiałowych oraz nakładkę umożliwiającą wstawienie w oprogramowaniu CAD symboli jednokreskowych aparatów i przygotowywanie wizualizacji tablic/rozdzielnic.