Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 

Certyfikowany PWP marki Eaton

Certyfikowany Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu Eaton

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ETN, to technologia oparta na sprawdzonej aparaturze Eaton oraz systemach rozdzielnic rodziny xEnergy.
pwp-front.png
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to zestaw co najmniej dwóch odrębnych urządzeń, które muszą zostać połączone, aby zastosować je w obiektach budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP składa się z następujących elementów:
  • urządzenia uruchamiające - przycisk do sterowania PWP ETN przekazuje sygnał na cewkę napięciową urządzenia wykonawczego. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przycisk zdalnego uruchomienia PWP należy instalować przy głównym wejściu do budynku. Zestaw ETN jest przystosowany do podłączenia dowolnego certyfikowanego urządzenia uruchamiającego UU-PWP.
  • urządzenia sygnalizujące - sygnalizacja optyczna, zielony LED w oddzielnej obudowie wskazujący stan rozłączenia urządzeniawykonawczego PWP ETN, oznacza skuteczą przerwę w dostawie energii elektrycznej do obwodów odbiorczych znajdujących się za aparatem wykonawczym PWP. Urządzenie sygnalizujące wchodzące w skład zestawu ETN to zielona lampka w obudowie ETN_US_230 lub ETN_US_24.
  • urządzenia wykonawcze - wyłącznik lub rozłącznik, który mechanicznie odcina dopływ zasilania w energię elektryczną do obwodów odbiorczych. W przypadku wykorzystania wyłącznika, należy zapewnić odpowiednią koordynację z innymi elementami systemu - wyłącznikami i bezpiecznikami (tzw. selektywność). Urządzenia wykonawcze UW-PWP w zestawie ETN to wyłączniki oraz rozłączniki kompaktowe i powietrzne zabudowane w rozdzielnicy xEnergy.

 

Certyfikowany Przeciwpożarowy Wyłączniku Prądu ETN składa się z urządzenia wykonawczego i sygnalizującego. Jest przystosowany do współpracy z certyfikowanymi urządzeniami uruchamiającymi tj. przyciskami p.poż dostępnymi na rynku.

 
Funkcje:
 
  • Funkcja jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych została określona w § 183. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, ja powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: Dz. U. z 9 czerwca 2022 r. Poz. 1225]
  • Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, PWP odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. PWP należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. 
  • Przycisk (UU-PWP) uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
  • Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
  • Elementy wykonawcze w urządzeniu ETN to wyłączniki zgodne z normą PN/EN 60947-2 oraz rozłączniki zgodne z PN/EN60497-3.
  • Obudowa urządzenia ETN zapewnia stopień ochrony od IP30 do IP55.
  • Urządzenie wykonawcze i sygnalizujące ETN jest zakwalifikowane do 1 klasy środowiskowej tj. urządzeń przeznaczonych do pracy wewnątrz budynku, wymagany jest stopień ochrony IP3X lub wyższy, temperatura pracy od +5°C do +40°C.
pwp-inside.jpg

Certyfikowane Zakłady Produkcyjne

Współpracujemy z 4 zakładami produkcyjnymi, które posiadają certyfikację i są uprawnione do prefabrykacji PWP Eaton. Są to ANMAR Marian Przybył Sp. j., AT SYSTEMS Sp. z o.o., Voltar System Sp. z o. o. i ZAE Sp. z o.o.

Certyfikowany Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu ETN

Certyfikowany Przeciwpożarowy Wyłączniku Prądu ETN składa się z elementu wykonawczego, jakim są kompaktowe wyłączniki NZM lub rozłączniki N, lub wyłączniki powietrzne IZM/IZMX/IN/INX z wyzwalaczem napięciowym, wzrostowym lub podnapięciowym. Elementem sygnalizującym jest lampka koloru zielonego zainstalowana na elewacji obudowy. Cały zestaw zabudowany jest w rozdzielnicach xEnergy, które dzielą się na cztery grupy w zależności od wymaganego prądu znamionowego oraz specyfikacji technicznej instalacji: do 630A, 1600A, 5000A oraz do 6300A. Urządzenie ETN posiada dodatkowo możliwość zabudowy aparatury kontrolno-sygnalizacyjnej firmy Eaton.
eaton-pwp-scheme-pl-pl.png
eaton-pwp-icon-pl-pl.png

Możliwość dostosowania zestawu PWP ETN do każdego rodzaju instalacji w pełnym zakresie prądu znamionowego do 6300A

eaton-pwp-icon2-pl-pl.png

Niższe koszty i duża elastyczność wynikające z możliwości szeregowej zabudowy pola PWP ETN z systemem rozdzielnic xEnergy