Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Wyższa efektywność energetyczna prowadzi do lepszych wyników gospodarczych

W prawie wszystkich wysoko uprzemysłowionych regionach na świecie, efektywność energetyczna stała się kluczowym tematem, którym interesują się rządy. Wydano dyrektywy nakazujące zmniejszenie śladu węglowego i zużycia energii we wszystkich obszarach życia. W wielu krajach jasno określono cele, które są egzekwowane na drodze przepisów albo dodatkowych podatków od energii. Jest to wyzwanie dla przemysłu, ale jednocześnie ogromna szansa, ponieważ produkty wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju już teraz przewyższają mniej energooszczędne alternatywy.

Skuteczne zwiększanie efektywności energetycznej w technice napędowej

energy-efficiency-in-drive-technology-white-paper.jpg

 Publikacja informuje o nowym rozporządzeniu ErP

Wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia (EU) 2019/1781 dotyczącej przyjaznego dla środowiska projektowania silników elektrycznych, zastosowanie silników IE3 i IE4 staje się konkretne w określonych obszarach zastosowań. Przepisy wchodzą w życie, w dwóch etapach - od 1 lipca 2021 r. i 1 lipca 2023 r. Ponadto rozszerzono zakres działania nowego rozporządzenia. Nasza nowa publikacja wyjaśnia, w jaki sposób można łatwo dostosować te wymagania i jak można wykorzystać je, aby skutecznie zwiększyć efektywność energetyczną systemu napędowego.

Statystyki zużycia energii przez silniki elektryczne

W produkcji przemysłowej silniki elektryczne odpowiadają za 2/3 całkowitych kosztów związanych z energią, a ich zużycie energii stanowi ponad 95% kosztów w całym okresie eksploatacji. Już same te dwie liczby pokazują ogromny potencjał, jaki silniki elektryczne i związane z nimi urządzenia sterownicze posiadają w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Europejska dyrektywa ErP wyznaczyła pierwsze kamienie milowe na drodze przemysłu ku bardziej zrównoważonej produkcji.
zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech pochodzi z sektora produkcyjnego.
54
%
zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech pochodzi z sektora produkcyjnego.
całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle jest zużywane przez silniki elektryczne.
70
%
całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle jest zużywane przez silniki elektryczne.
wszystkich gazów cieplarnianych w Niemczech generowanych jest przez przemysł.
37
%
wszystkich gazów cieplarnianych w Niemczech generowanych jest przez przemysł.
Silniki elektryczne w Europie przetworzyły 1470 TWh energii elektrycznej na energię mechaniczną.
2020
Silniki elektryczne w Europie przetworzyły 1470 TWh energii elektrycznej na energię mechaniczną.
oszczędza się rocznie w przemyśle europejskim od czasu wprowadzenia pierwszej dyrektywy w sprawie ekoprojektu dla silników elektrycznych.
102 TWh
oszczędza się rocznie w przemyśle europejskim od czasu wprowadzenia pierwszej dyrektywy w sprawie ekoprojektu dla silników elektrycznych.
rocznie można dodatkowo zaoszczędzić dzięki wdrożeniu nowego rozporządzenia ErP.
10 TWh
rocznie można dodatkowo zaoszczędzić dzięki wdrożeniu nowego rozporządzenia ErP.
3D-Modle_Compressor_frontal_1500_1000.jpg
Portfolio firmy Eaton dla sprężarek obejmuje na przykład zabezpieczenia silników i linii zasilających przed zwarciami i przeciążeniami. Ponadto bezpieczniki, wyłączniki miniaturowe, silnikowe i główne zapewniają ochronę obwodów elektrycznych, ze zdalnym ponownym załączaniem, jak również gromadzeniem danych i komunikacją. 
eaton-solution-map-drive-technology

Dowiedz się, jakie rozwiązania możesz stworzyć

Sprawdź, jakie rozwiązania oferuje Eaton do sterowania silnikami, wentylatorami, pompami z napędem elektrycznym i hydraulicznym w różnych zastosowaniach. Dowiedz się, jakie rozwiązania oferujemy w zakresie przekazywania danych do sterownika programowalnego, a stamtąd do chmury.

Aparatura Eaton w przepompowni ścieków

Firma Automatyka Krzysztof Białowąs produkująca szafy sterowania przepompowniami ścieków postawiła na pewne i sprawdzone rozwiązania Eaton. W przeciągu niespełna 2 lat wykorzystała naszą aparaturę przy produkcji ponad 150 szaf. Przykładem takiej realizacji jest przepompownia w Stoczku Łukowskim, gdzie wykorzystano takie produkty jak przemienniki częstotliwości DC1 i DE1, aparaturę modułową xPole Home, sterowniki easyE4, wyłączniki silnikowe PKZ, styczniki DILM

Zaopatrzenie w wodę oparte na sterownikach easyE4 i przemiennikach częstotliwości DG1

 

Zadania automatyki w wodociągach są niewątpliwie zadaniami złożonymi. Z tego powodu w przeszłości były one zautomatyzowane przez system średniej wielkości sterowników programowalnych PLC. Poprosiliśmy autora podręczników i eksperta od automatyki Ulricha Kanngießera o zbadanie tego scenariusza aplikacji.

Poznaj nasze efektywne energetycznie produkty:

Rozrusznik silnikowy MSC
Układy rozruszników silnikowych MSC
Elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS2
Elektroniczne rozruszniki silnikowe EMS2
 Przemienniki częstotliwości PowerXL DE1
Przemienniki częstotliwości PowerXL DE1
Przemienniki częstotliwości PowerXL DC1
Przemienniki częstotliwości PowerXL DC1
eaton-easy-e4-uc-12rc1-uc-dc-1000x1000.jpg
Sterowniki easyE4
eaton-przemiennik-da1
Przemienniki częstotliwości PowerXL DA1
 Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Przemienniki częstotliwości PowerXL DG1
System Rapid Link 5
System Rapid Link 5
PKZ
Wyłączniki silnikowe PKZ