Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Przemysłowe sprężarki powietrza

Solidna konstrukcja i przyjazna dla użytkownika obsługa sprężarek przemysłowych

Firma Eaton jest partnerem dla producentów sprężarek, zapewniając wysokiej jakości komponenty do ich urządzeń Nasza szeroka oferta i wiedza pomaga producentom sprężarek projektować konkurencyjne i wydajne urządzenia.
3D-Modle_Compressor_frontal_1500_1000.jpg
Portfolio firmy Eaton dla sprężarek obejmuje na przykład zabezpieczenia silników i linii zasilających przed zwarciami i przeciążeniami. Ponadto bezpieczniki, wyłączniki miniaturowe, silnikowe i główne zapewniają ochronę obwodów elektrycznych, ze zdalnym ponownym załączaniem, jak również gromadzeniem danych i komunikacją. 
Centrum Innowacji i Rozwiązań MOEM

Skuteczne wdrażanie trendów

Szczególnie przy nowych wymaganiach, dobrze jest mieć odpowiedniego partnera 

Eaton wspiera producentów sprężarek w poszukiwaniu i tworzeniu unikalnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Możliwe zadania zaczynają się od doradztwa w zakresie nowych koncepcji maszyn i znalezienia najlepszej ich architektury. 

Połączenie IoT dla modernizowanej maszyny jest w tym kontekście realnym przykładem. Ponadto nasze portfolio usług obejmuje wsparcie w zakresie programowania, projektowania szaf sterowniczych, jak również uruchamiania nowych aplikacji. Nasz zespół koncentruje się na potrzebach klienta i wymaganiach rynku, aby opracować rozwiązania ze standardowymi komponentami, ale także produkty dostosowane do potrzeb klienta.

Eaton wspiera klientów w obszarach planowania i inżynierii, instalacji i uruchamiania, eksploatacji i konserwacji, optymalizacji, wycofywania z eksploatacji i modernizacji.

Mocne filary pod sterowanie ciśnieniem

Firma Eaton oferuje odpowiednie rozwiązania dla każdego rodzaju sprężarek, od prostych po zaawansowane.

Przemienniki częstotliwości DM1 Pro i DG1 firmy Eaton to doskonały duet do efektywnej, ciągłej regulacji ciśnienia w sprężarkach, niezależnie od tego jakie silniki są zastosowane. Korzystając z gamy przemienników częstotliwości do 22 kW, DM1 Pro firmy Eaton jest dobrze dopasowanym i kompaktowym rozwiązaniem, a DG1 do 160 kW rozwiązaniem dla wysokich mocy i wszystkich wymagań sprężarek. 

Nasza oferta rozruszników silnikowych i styczników zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do prostego sterowania pracą sprężarki, w tym wszystkie odpowiednie certyfikaty. Oferujemy naszym klientom rozwiązania o mocy do 400 kW. Na szczególną uwagę zasługuje nasze portfolio z technologią wtykową Push-in do 38A oraz wstępnie zmontowane zestawy, które przyspieszają proces produkcji.

Przemienniki częstotliwości dostosowane do IE4

Nowe przepisy dotyczące silników elektrycznych

Kluczowym elementem wpływającym na skuteczność każdej sprężarki jest sposób zasilania silnika elektrycznego. Należy przy tym przestrzegać odpowiednich przepisów. Rozporządzenie WE 640/2009 zostało zaktualizowane przez nowe rozporządzenie WE 2019/1781. Część 30 podąża za częścią 11. Przepisy wchodzą w życie, w dwóch etapach - od 1 lipca 2021 r. i 1 lipca 2023 r. Przeczytaj naszą publikację i dowiedz się więcej o tym, jak skutecznie wdrożyć nowe przepisy.

Zmniejszenie zużycia energii przez sprężarkę o 12%.

Obsługa maszyny za pomocą elementów HMI i przycisków Flat Front

Firma Eaton ma odpowiednie rozwiązanie automatyki dla Twojej sprężarki, od podstawowego do bardziej skomplikowanego.

Niezależnie od tego, czy nasi klienci poszukują inteligentnego rozwiązania automatyki z łatwym i szybkim uruchomieniem, czy też zaawansowanego systemu gotowego do pracy w ramach IIOT, nasza firma dołoży wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dopasowane do potrzeb związanych ze sprężarkami.    Firma Eaton z radością zostanie Twoim partnerem w zakresie przyjaznego dla użytkownika, intuicyjnego i skalowalnego sterowania sprężarką. 

Zabezpieczenia urządzeń firmy Eaton są dostosowane do wszystkich wymagań

Firma Eaton ma ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie sterowania urządzeniami i umożliwia korzystanie z niego swoim klientom. Dzięki naszej szerokiej ofercie możemy spełnić wymagania naszych klientów, począwszy od podstawowych zabezpieczeń silników, linii i ochrony przed zwarciami, aż po zaawansowane rozwiązania z pomiarem energii i zdalnym sterowaniem. Nasi klienci mogą korzystać z naszej wiedzy na temat zastosowań, a my znajdujemy dla nich odpowiednie rozwiązania, niezależnie od tego, czy chodzi o zaprojektowanie nowej serii produktów, czy o rozwiązanie modernizacyjne, które wzmocni już zainstalowany system.
Zdjęcie technika sprawdzającego urządzenie ciśnieniowe dla systemu przemysłowego, otwierającej lub zamykającej sprzęt zaworowy w fabryce lub instytucji.

Efektywność energetyczna w branży chłodniczej

Dowiedz się jak skutecznie wykorzystać potencjał nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych przy instalacji systemów chłodzących.
eaton-solution-map-compressors-pt040009-en-us-without-numbers

Rozwiązania dla sprężarek

Firma Eaton oferuje łatwe do łączenia i programowania rozwiązania dla sprężarek tłokowych, śrubowych oraz łopatkowych. Zapewniamy efektywność energetyczną dzięki odpowiednim rozrusznikom silników i napędom, a także na prostym w użyciu rozwiązania automatyki obejmującym wizualizację. Oferujemy bezpieczne i niezawodne rozwiązanie typu „wszystko w jednym” dla przemysłowych sprężarek powietrza. 

Polecane produkty i usługi

XV300.jpg
Panel dotykowy XV300
eaton-easy-e4-dc-12tc1-ltp-temperature-ok-1000x1000.jpg
Sterowniki easyE4
eaton-rozrusznik-silnikowy-pkz-pke
Układy rozruszników silnikowych MSC
Przemienniki częstotliwości Eaton Power XL DM1 Pro
Przemiennik częstotliwości PowerXL DM1
Eaton PowerXL DG1 Variable frequency drive_Single_1000x1000px.jpg
Przemienniki częstotliwości PowerXL DG1
Wyłącznik kompaktowy NZM w obudowie formowanej
Cyfrowe wyłączniki kompaktowe NZM
RMQ-500px.jpg
Przyciski zatrzymania awaryjnego RMQ