Prawodawcy stawiają na energooszczędność
Korzystanie z urządzeń efektywnych energetycznie to coraz częściej nie tylko rozsądny wybór, ale wręcz wymóg. Prowadzą do tego kolejne regulacje uchwalane przez Unię Europejską oraz instytucje krajowe. Już teraz obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania silników elektrycznych, napędów przekształtnikowych czy wentylatorów – nawiązują do nich między innymi rozporządzenie EU 2019/1781 i dyrektywa ErP 2015. Przepisy te określają minimalne wymagania dla efektywności energetycznej urządzeń w systemach napędzanych silnikami elektrycznymi. W połączeniu z odpowiednimi metodami regulacji można jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.
Unia Europejska stale dąży do ograniczenia emisji CO2, również przez redukcję zużycia energii. Niewykluczone, że w najbliższych latach wymagania dotyczące efektywności energetycznej przemienników i innych urządzeń elektrycznych będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Dlatego już dzisiaj warto zapoznać się z ich zaletami i specyfikacją.
Efektywność energetyczna to wartość dla klienta
Stosując wysokiej jakości przemienniki elektryczne można zagwarantować bardziej stabilne warunki w komorach chłodniczych. Przemienniki PowerXL DG1 mają funkcje monitorujące oraz regulujące poziom ciśnienia lub/i tłoczenia, co przekłada się na lepsze dopasowanie mocy chłodniczej do zapotrzebowania a w konsekwencji na mniejsze wahania temperatury w komorze. Dzięki temu klient ma gwarancję, że produkty nie będą zbyt szybko się psuły – miedzy innymi zmniejszy spowolni się bowiem zjawisko tzw. ususzki, czyli ubytku wody z towarów w procesie przechowywania.
Łatwość obsługi, zaawansowane opcje monitoringu i korzystna cena przekonały nas, że urządzenia Eaton będą najlepiej spełniać nasze potrzeby. Wytrzymała obudowa przemienników oraz ich kompaktowy rozmiar to również duże atuty.
Najnowsze technologie to większy komfort
Klienci oczekują, aby ich instalacje były bezpieczne i działały optymalnie. Często nie mają jednak czasu, aby śledzić najnowsze regulacje i weryfikować, czy spełniają wszystkie wymagania. Wybierając najnowsze przemienniki Eaton dla swoich projektów, możesz zagwarantować klientom pełną certyfikację i zgodność ze wszystkimi aktualnymi normami. Jest to również komfortowe rozwiązanie dla specjalistów technicznych ze względu na wyjątkową łatwą instalację i obsługę przemienników dzięki kontroli zdalnej i dedykowanemu oprogramowaniu.
Przemienniki pozwalają na optymalizację pracy urządzenia, a tym samym zredukowanie zużycia energii i niższe koszty dla klienta końcowego. Monitorowanie zdalne (przez internet) i historia alarmów to istotne funkcje energooszczędnych przemienników PowerXL DG1. Pozwalają one wykrywać potencjalne usterki na bardzo wczesnym etapie. Wcześniejsza wiedza o awarii oznacza szybszą naprawę i krótsze przestoje dla klienta, co znacząco wpływa na satysfakcję z usług.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje o zmianach w przepisach, technologiach i produktach.