Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Panele operatorskie (HMI) i komputery przemysłowe (IPC)

XV300 HMI PLC

Ekran dotykowy XV300 serii Moeller wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i łatwością obsługi w oparciu o intuicyjny interfejs operatora smartfona lub tabletu. Urządzenia te mogą być używane jako panele sterowania HMI lub opcjonalnie ze zintegrowaną funkcjonalnością sterownika PLC. Wydajny procesor graficzny pozwala na projektowanie interfejsów użytkownika zgodnie z najnowszymi standardami. Umożliwia to zarówno szybką zmianę ekranu, jak i integrację elementów multimedialnych, w tym filmów i treści internetowych. Funkcja sterownika PLC może być programowana za pomocą programu CoDeSys w wersji 2 lub 3. Stworzenie interfejsu użytkownika jest łatwe dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do wizualizacji GALILEO. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania wizualizacji w oprogramowaniu CODESYS.
Wysoka wydajność:
Mikroprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
Maksimum możliwości:
Wyświetlacze 7-, 10.1- i 15.6-calowe
Kompleksowa ochrona:
IP65 (przód), IP20 (tył)

Główne cechy

  • Mikroprocesor ARM Cortex A9 800 MHz
  • Dopuszczony do użytku w sektorze morskim DNV-GL dla urządzeń 7- i 10-cali
  • pojemnościowy ekran dotykowy
  • Może być używany w trybie pionowym lub poziomym
  • 1 lub 2 interfejsy Ethernet
  • opcjonalne interfejsy SmartWire-DT i Profibus-DP
  • Standardowe wersje HMI i wersje z dodatkową funkcjonalnością sterownika PLC
  • Wbudowany system operacyjny Linux

Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu

XV-303 do przedniego montażu

Panele XV-303 z PCT (dotykowa technologia pojemnościowa) są przeznaczone do montażu czołowego. Funkcja multi-touch sprawia, że można je intuicyjnie obsługiwać wieloma palcami lub nawet obiema rękami. Podobnie jak w przypadku każdego wielodotykowego wyświetlacza lub smartfona, operatorzy mogą używać dwóch palców do powiększania i przewijania elementów. Precyzyjne czujniki zapobiegają błędom w obsłudze lub przypadkowemu uruchomieniu maszyny, zwiększając tym samym bezpieczeństwo systemu. Urządzenia są wyposażone w antyrefleksyjny ekran wykonany z hartowanego szkła, który jest również łatwy w czyszczeniu. Dostępne są wyświetlacze 7-, 10.1- i 15.6-calowe.

XV-313 do tylnego montażu

Urządzenia XV-313 przeznaczone są do montażu tylnego. Panel jest wbudowany w pulpit sterowniczy, co daje płaską, pozbawioną krawędzi powierzchnię, zgodną z nowoczesnymi trendami wzorniczymi. Podobnie jak w przypadku XV-303, pojemnościowy wyświetlacz wielodotykowy obsługuje wdrażanie nowoczesnych interfejsów użytkownika (sterowanie gestami). Dostępne są wyświetlacze 7-calowe i 10.1-calowe.

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest integralną częścią XV300

Firma Eaton prowadzi niezależne centrum rozwoju, „Cybersecurity Center of Excellence” (CCoE), zaprojektowane specjalnie w celu zwalczania cyberzagrożeń. Wszystkie produkty firmy Eaton są regularnie sprawdzane i atestowane pod kątem bezpiecznego działania. Ekrany dotykowe XV-303/-313 z wbudowanym systemem operacyjnym Linux płynnie integrują się z koncepcją cyberbezpieczeństwa CCoE „Defense in Depth” (Głęboka obrona) firmy Eaton.

Oprogramowanie do wizualizacji GALILEO

GALILEO to intuicyjne i wydajne środowisko inżynieryjne, które wymaga niewielkiego wysiłku w obsłudze oraz spełnia wszystkie wymagania związane z dzisiejszą pracą na maszynach w zakładach produkcyjnych. Jest ono dostosowane do potrzeb międzynarodowego przemysłu budowy maszyn i systemów oraz odzwierciedla najnowsze osiągnięcia w technologii wizualizacji. Należy pamiętać: Licencja na oprogramowanie GALILEO jest wbudowana do urządzeń XV-303.

Programowanie za pomocą XSOFT-CODESYS

W przypadku zastosowania wydajnej kombinacji sterowników PLC HMI, funkcja sterownika PLC oparta na CODESYS umożliwia użytkownikom opracowywanie zaawansowanych i kompleksowych funkcji programowania zgodnych z międzynarodową normą IEC 61131. Należy pamiętać: Licencja na oprogramowanie CODESYS jest opcjonalna za pośrednictwem wariantów urządzenia.

Seria Moeller firmy Eaton - stuletnie dziedzictwo

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w zabezpieczaniu silników i sterowaniu nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w niezawodnym, wydajnym oraz bezpiecznym wykorzystaniu energii.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close