Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przemienniki częstotliwości

Przemiennik częstotliwości PowerXL DE1

Z 14 podstawowymi parametrami, łącznością Modbus RTU i intuicyjnym modułem konfiguracyjnym, instalacja i oddanie do użytku przemiennika częstotliwości PowerXL DE1 serii MoellerTM jest banalnie proste dla każdego konstruktora maszyn. DE1 został zaprojektowany dla klientów, którzy mają podstawową aplikację, ale wymagają regulacji częstotliwości i zaawansowanej ochrony silnika. PowerXL DE1 pozwala uprościć projektowanie i skrócić czas instalacji i oddania systemu do użytku, wprowadzając do niego jednocześnie innowacyjne rozwiązanie.

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka!
Oszczędność czasu o 70% przy oddawaniu systemu do użytku
Oprzewodowanie oparte na systemie połączeń SmartWire-DT
Oszczędność czasu do 80%
Konstrukcja zapobiegająca zbędnym wyłączeniom
Maksymalna dostępność maszyny

Główne cechy

  • Zmienne prędkości obrotowe silnika
  • Produkt gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka, bez potrzeby konfiguracji
  • Konstrukcja bez zbędnych wyłączeń zapewniająca maksymalną dyspozycyjność maszyny
  • Prosta obsługa i montaż jak dla rozrusznika silnikowego
  • Pokładowe moduły komunikacji CANopen i Modbus RTU
  • Opcjonalna komunikacja poprzez moduły CANopen, EtherNet/IP i SmartWire-DT. 

Prosta konfiguracja falownika za pomocą śrubokręta.

Oprócz gotowości do użycia zaraz po wyciągnięciu z pudełka, która eliminuje potrzebę dodatkowej konfiguracji, urządzenie posiada również opcjonalne narzędzie konfiguracyjne typu wtykowego. Dzięki temu najważniejsze parametry, jak te dotyczące ochrony silnika i trybu pracy na zaciskach, mogą być indywidualnie dostosowane do każdej aplikacji jedynie z pomocą śrubokręta.

Uproszczenie procesów dzięki możliwości podłączenia do SmartWire-DT.

Przemiennik częstotliwości może być doposażony o opcjonalny interfejs SmartWire-DT. Nasz inteligentny system połączeń pozwala na szybkie planowanie i wdrażanie prostych, sprawnych struktur. Eliminuje to konieczność stosowania dowolnego poziomu We/Wy w samym sterowniku PLC. Przejrzystość danych dodatkowo upraszcza diagnostykę i konserwację systemu. To z kolei skraca czas potrzebny na okablowanie, testowanie i oddanie systemu do użytku.

Szybkie i proste oszacowanie zapotrzebowania na energię.

Za pomocą oprogramowania do szacowania oszczędności energii można określić oczekiwane zużycie energii w danej aplikacji. Narzędzie oblicza potencjalny koszt i oszczędności energii, po czym natychmiastowo wyświetla dane, korzystając z wielu dostępnych opcji wyświetlania.

Przemiennik częstotliwości PowerXL DE1

Korzyści płynące z zastosowania przemiennika częstotliwości i rozrusznika silnikowego w jednym urządzeniu.

Firma Eaton wspiera swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z energooszczędnością.

Dyrektywa ErP i coraz większy stopień automatyzacji maszyn zwiększają zapotrzebowanie na przemienniki częstotliwości, nawet w prostych aplikacjach. Co oznacza zgodność z Dyrektywą ErP i jak możesz sprawić, aby Twoje aplikacje były bardziej energooszczędne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszych obszernych publikacjach, jak również w naszym podkaście z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej z firmy Eaton.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015