Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Przemienniki częstotliwości

Nowoczesne przemienniki częstotliwości PowerXL DA1

Nowoczesny przemiennik DA1 jest idealny do aplikacji o dużych wymaganiach co do jakości regulacji prędkości i momentu obrotowego. Rodzina produktów PowerXL™ firmy Eaton zapewnia wyjątkową wydajność w zakresie sterowania silnikiem i modułowości. Dzięki zwiększonemu zakresowi mocy (do 250 kW) i opcji podwyższonego stopnia ochrony (IP66), DA1 może być stosowany w wielu aplikacjach. Dzięki zintegrowanemu filtrowi EMC, tranzystorowi hamowania oraz wbudowanym protokołom Modbus RTU i CANopen, DA1 jest gotowy do użycia w różnych zastosowaniach bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Zintegrowany edytor bloków funkcyjnych umożliwia dostosowanie do potrzeb klienta, co pozwala na maksymalną elastyczność.
Wysoka przeciążalność
200% momentu przy prędkości obrotowej 0
Sterowanie silnikami o wysokiej sprawności
Gotowy do pracy z silnikami IE4
Bez stycznika sieciowego
Bez stycznika sieciowego

Główne cechy

  • Wysoka przeciążalność: 150% przez 60 sekund, 200% przez 4 sekundy.
  • Funkcjonalność sterownika PLC dzięki oprogramowaniu konfiguracyjnemu drivesConnect
  • Podłączenie do wszystkich popularnych typów protokołów komunikacyjnych (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Różne rozszerzenia We/Wy
  • Normy międzynarodowe (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)
  • Bezpieczne wyłączenie momentu (STO, SIL 2/PL d)
  • Encoder module for variable speed feedback (closed-loop)
  • Devices up to 22 kW also in protection class IP66/NEMA 4x (outdoor rated)

Elastyczne zastosowanie w wymagających aplikacjach.

Przemiennik częstotliwości DA1 w wersji standardowej jest przystosowany do praktycznie każdego zastosowania. Zapewnia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego przy rozruchu w trybie wektorowym oraz bezpiecznymi stanami pracy z funkcją STO. Ten przemiennik może być stosowany w dźwigach, w instalacjach, które są regularnie narażone na działanie pyłu lub zanieczyszczeń, a nawet w zastosowaniach morskich.

Przemienniki częstotliwości dla wszystkich silników do IE4.

Przemiennik częstotliwości PowerXL DA1 może być stosowany do sterowania silnikami o najwyższej klasie sprawności IE4. Dotyczy to standardowych trójfazowych silników asynchronicznych, silników z magnesami stałymi, bezszczotkowych silników DC i synchronicznych silników reluktancyjnych.

Funkcjonalność sterownika PLC z drivesConnect.

W połączeniu z przemiennikiem częstotliwości DA1 można symulować i realizować programowanie jak w sterowniku PLC za pomocą edytora bloków funkcyjnych dostępnego w narzędziu konfiguracyjnym drivesConnect. Poszczególne połączenia logiczne, np. dotyczące zależności czasowych, mogą być ustawiane za pomocą funkcjonalności PLC. Funkcja symulacji umożliwia natychmiastową korektę nieprawidłowych bloków funkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie napędu do dowolnej aplikacji, co pozwala na zmniejszenie dodatkowych kosztów sprzętowych w tym procesie.

Przemienniki częstotliwości PowerXL: DC1 i DA1

Nowoczesne przemienniki częstotliwości DA1 i kompaktowe przemienniki częstotliwości DC1 do energooszczędnych aplikacji

Firma Eaton wspiera swoich klientów we wszystkich aspektach związanych z energooszczędnością.

Dyrektywa ErP i coraz większy stopień automatyzacji maszyn zwiększają zapotrzebowanie na przemienniki częstotliwości, nawet w prostych aplikacjach. Co oznacza zgodność z Dyrektywą ErP i jak możesz sprawić, aby Twoje aplikacje były bardziej energooszczędne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszych obszernych publikacjach, jak również w naszym podkaście z ekspertami w dziedzinie efektywności energetycznej z firmy Eaton.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015