Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Optymalizacja wydajności maszyn i systemów

Wykorzystanie danych w celu podnoszenia wyników

Optymalizacja wydajności maszyny albo fabryki polega na zwiększeniu czasu bezawaryjnej pracy i zmniejszeniu kosztów serwisowych. W dzisiejszym świecie wszystko sprowadza się do danych. Dowiedz się więcej na temat tego, jak możemy pomóc w prostym gromadzeniu danych w systemach oraz ich bezpiecznym przechowywaniu i analizowaniu w celu usprawniania eksploatacji. 

Podnoszenie wyników i zwiększanie dyspozycyjności maszyn

Wizualizacja danych dotyczących maszyn w przejrzysty sposób przedstawia informacje na temat ich użytkowania, wyników  i dyspozycyjności. Dzięki tym informacjom producenci maszyn mogą zmniejszyć koszty eksploatacji i zwiększać wydajność maszyn poprzez konserwację zapobiegawczą. Nasi eksperci i partnerzy w zakresie IIoT pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego typu maszyny i zastosowania. 

Proste gromadzenie danych w maszynach i systemach 

Pierwszym etapem każdego projektu dotyczącego Przemysłu 4.0 albo IIoT jest przygotowanie maszyny tak, aby udostępniała wszelkie niezbędne dane na temat wydajności procesów i dyspozycyjności. Czy wartość prądu silnika wskazuje na prawidłowe działanie? Czy wartości temperatury i drgań utrzymują się na przewidzianym poziomie? W przypadku nowych projektów, a nawet projektów dotyczących modernizacji, nasz system inteligentnego okablowania SmartWire-DT w połączeniu z inteligentnymi urządzeniami zapewniającymi zintegrowane funkcje odczytu pomagają producentom maszyn i integratorom systemów w cyfryzacji maszyn i procesów w sposób szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak możemy pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem energią w maszynach

Najważniejsze informacje z naszego centrum wiedzy