Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Wygodne rozwiązania dla prostych i średnio złożonych aplikacji

eaton-application-easyE4-touch-panel-7zoll-salema-main-menu

Przeczytaj, co nasz ekspert pisze o uzyskaniu lepszej wydajności za pomocą bloków funkcyjnych.

Zastosowanie przekaźników programowalnych w projektach automatyki było mało popularne, ponieważ ich możliwości były zbyt ograniczone. W naszej publikacji, na przykładzie prostego sterownika easyE4, następcy przekaźników programowalnych easy500, 700, 800, pokazujemy jak to łatwe w obsłudze urządzenie, może stać się alternatywą dla typowych PLC. Wszystko to, dzięki zastosowaniu 4 języków programowania, modułowych koncepcji oprogramowania w połączeniu z optymalnym sprzętem z wieloma opcjami We/Wy.

easyE4 programmable relay Ethernet Interface

Nowa generacja programowalnych przekaźników, rozwiązanie na miarę sterowników PLC

W miarę kolejnych modyfikacji projektu wstępnie proste maszyny stają się coraz bardziej złożone. W przeszłości, tradycyjne przekaźniki programowalne miały ograniczenia funkcji lub ilości Wejść/Wyjść. Inteligentne przekaźniki programowalne nowej generacji pokonują te bariery, zapewniając znacznie więcej wejść/wyjść, szybką łączność Ethernet i funkcjonalność Web Server, a także programowanie modułowe przy użyciu tekstu strukturalnego. Dzięki temu stanowią dziś bardzo konkurencyjną alternatywę dla kompaktowych sterowników PLC.

Sterownik easyE4 jako jedyny w tej klasie urządzeń ma aż 4 języki programowania

Wyjście poza ograniczenia tradycyjnego sterowania i programowalnych przekaźników logicznych i tworzenie modułowych aplikacji, które rozwijają się wraz z maszynami.

Sterownik easyE4 w przepompowni ścieków w Stoczku Łukowskim

Zobacz jak prosto tworzy się aplikacje w oparciu o easyE4.

W serii naszych filmów instruktażowych nauczymy Cię jak krok po kroku zacząć używać easyE4 i oprogramowania easySoft. 

    Broszura produktu - sterownik easyE4

    Kontrola temperatury w przemyśle spożywczym, proste zadania sterowania w sektorze budowy maszyn, a może sterowanie oświetleniem w budynkach? Najnowsza generacja sterowników easyE4 sprawia, że realizacja tych i wielu innych zadań jest łatwiejsza, wygodniejsza i szybsza. Dowiedz się więcej o funkcjach logicznych, funkcjach przekaźnika czasowego i licznika, zegara sterującego, funkcjach arytmetycznych, regulatorze PID, funkcjach zadawania i wyświetlania stanów oraz o oprogramowaniu easySoft.

    Tradycyjne, małe przekaźniki nie radzą sobie z rosnącą z czasem złożonością aplikacji. Dzięki 11 modułom rozszerzeń i elastycznemu programowaniu, sterowniki easyE4 mają w tym aspekcie znacznie więcej do zaoferowania. Połączenie Ethernet nie tylko umożliwia podłączenie różnych urządzeń i paneli dotykowych różnych rozmiarów, ale może być również wykorzystywane do integracji aplikacji w większych sieciach IT lub nawet do podłączenia ich do chmury.

    Dodatkowo połączenie w sieci NET przy użyciu sterowników easyE4 umożliwia projektowanie systemów modułowych bez konieczności tworzenia dodatkowego ruchu w sieci Ethernet.

    Poznaj nasze produkty automatyki:

    sterownik easyE4 z wyświetlaczem
    Sterowniki easyE4
    Panel dotykowy XV100 do easyE4
    Panel dotykowy XV100 do easyE4
    eaton-xc300-modular-plc_750pxx750px_RVB.jpg
    Modułowe programowalne sterowniki PLC serii XC300
    eaton-modular-io-system-xn300-station_750pxx750px_RVB.jpg
    System We/Wy XN300
    mała jednostka wejść/wyjść easyE4
    Jednostka easyE4 z małą ilością wejść/wyjść
    easyE4 logo