Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Gotowe na wymogi przyszłości sterowanie maszynami i ich obsługa

Osiągi maszyn nowej generacji przewyższające oczekiwania

Producenci i operatorzy maszyn oczekują pełnej kontroli. Interfejs sterowania maszyną musi być intuicyjny – tak samo, jak urządzenia używane w domach. Pomagamy w szybkim wdrożeniu i redukcji kosztów eksploatacyjnych bez zmniejszenia wydajności. Odkryj, jak projektujemy nasze produkty z myślą o zapewnieniu łatwości obsługi i sterowania.

Obsługa maszyn nowej generacji

Interfejs człowiek-maszyna musi sprawiać dobre wrażenie. To z niego korzysta się w pierwszej kolejności, żeby sterować maszyną albo sprawdzić informacje na temat jej stanu. Inteligentne, zintegrowane lampki i przyciski mają kluczowe znaczenie dla gromadzenia danych diagnostycznych. Co więcej, ich integracja z siecią IT musi być prosta. Liczy się pierwsze wrażenie. Ergonomiczne, atrakcyjne i funkcjonalne wykonanie naszych produktów sprawia, że obsługa maszyn jest bardziej intuicyjna i wydajna. 

Dodaj nowe funkcjonalności do swojej aplikacji

Wszystko się zmienia. Kiedyś obsługa wielu prostych i średnio złożonych zastosowań odbywała się za pośrednictwem sterownika programowalnego, ponieważ przekaźnik programowalny po prostu nie zapewniał wystarczającej elastyczności. Przekaźniki programowalne nowej generacji projektuje się z myślą o skróceniu czasu rozruchu i obniżeniu całkowitego kosztu maszyny. Są one bardziej elastyczne dzięki większej liczbie wejść/wyjść, szybkiej komunikacji poprzez sieć Ethernet oraz kilku językom programowania, takim jak np. tekst strukturalny. Po co korzystać ze sterowników PLC, gdy możemy wybrać intuicyjne, proste w obsłudze i oszczędne przekaźniki programowalne?

Dowiedz się jak możemy pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem energią w maszynach

Najważniejsze informacje z naszego centrum wiedzy