Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Publikacja


Użyteczność przekaźników programowalnych najnowszej generacji we wdrażaniu rozwiązań w zakresie automatyki.

Pobierz naszą publikację na temat nowej generacji przekaźników programowalnych

Paradoksalnie, to prostym aplikacjom stawiane są najwyższe wymagania co do kosztów. Dlatego też potrzebne są rozwiązania, które zapewnią szybkie wdrożenie, jako że czas to pieniądz. Jednocześnie, nowa generacja przekaźników programowalnych i prostych sterowników, która stanowi kluczowy element prostych aplikacji, musi zapewniać wystarczającą ilość wejść/wyjść oraz elastyczność programowania. Jedynie tak może ona sprostać rosnącym wymaganiom rynku. 

Nasz easyE4 jest w tym zakresie doskonałym wsparciem, posiadając takie możliwości i funkcje jak:

  • nawet 188 wejść/wyjść lokalnych,
  • szybkie połączenie z siecią Ethernet i Web Serverem,
  • funkcje zaczerpnięte ze świata PLC, takie jak obsługa przerwań, watchdog, czy bloki funkcyjne użytkownika, 
  • uniwersalne napięcie zasilania i nowoczesny wyświetlacz z kolorowym podświetleniem oraz wiele innych.

Inteligentne przekaźniki stanowią obecnie niezwykle konkurencyjną i mniej złożoną alternatywę dla małych sterowników PLC.

Aby pobrać naszą publikację prosimy o uzupełnienie informacji w naszym formularzu.

eaton-whitepaper-easyE4-image-pl-pl.JPG
Przesyłając ten formularz, zgadzam się, że podane przeze mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy Eaton oraz stronom trzecim, dostawcom pracującym w imieniu firmy Eaton, zgodnie z Polityką prywatności Eaton i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.
Wyrażam zgodę, aby informowano mnie regularnie o produktach, promocjach i aktualnościach Eaton. Rozumiem i zgadzam się, aby spółka Eaton wykorzystywała moje dane do celów personalizacji wiadomości marketingowych. Wyrażam zgodę, aby podawane przeze mnie dane osobowe były udostępniane Eaton Corporation plc w Irlandii i Eaton Corporation w Stanach Zjednoczonych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności Eaton. Wszelkie przypadki wykorzystania moich danych osobowych będą zgodne z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z Polityką prywatności. Eaton. Mogę zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie lub cofnąć swoją zgodę klikając odpowiednie łącze w stopce wiadomości elektronicznej od Eaton.