Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

001925
WBW12-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ścienny kątownik mocujący do obudowy CI, T = 12 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica Niskiego Napięcia
Numer katalogowy
001925
EAN
4015080019251
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.361 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
WBW12-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • Zawiera elementy do mocowania
  • Do mocowania ramy montażowej w odległości 12 mm od ściany
Używane z
Do mocowania ramy montażowej w odległości 12 mm od ściany
Do rozdzielnic naściennych i stojących na podłodze
CI izolowana obudowa
Akcesorium
Montaż tablicy rozdzielczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Uchwyt do montażu na ścianie
Kolor
Inne maszyny
Model
Wspornik montażowy
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Stal

Eksport specyfikacji produktu