Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Obudowa izolowana, wyposażona w zdejmowane kołnierze, wys. x sz. x gł. = 421 x 421 x 175 mm, typ NA
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
002246
|
| EAN |
4015080022466
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
421 mm
|
| Szerokość produktu |
421 mm
|
| Masa produktu |
3.614 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208 CE marking RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E499317)
UL508A UL listed UL (Category Control Number NITW) Specially designed for North America |
| Kod modelu |
CI44-150-NA
|
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym |
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Wyposażone w wyjmowane gładkie flansze ze wszystkich 4 stron Paski mocujące do mocowania na ścianie Zamykana osłona do plombowania
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami |
| Odporność powierzchni (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Używane z |
Przemysłowe panele sterowania
|
| Kolor |
Szary
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
Prosta obudowa Tablica rozdzielcza obudowa natynkowa dla Połnocnej Ameryki obudowy panelowe z pokrywą i kołnierzami xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-40 °C - 80 °C
|
| Integralność obwodu |
Inne maszyny
|
| Odporność na upływy prądu |
KB100, KC200 (pokrywa, zgodna z IEC 60112)
KB160, KC175 (skrzynka dolna, zgodna z IEC 60112) |
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm
|
| Typ podstawy |
Płyty boczne obudowy ze zdejmowanymi gładkimi kołnierzami
|
| Głębokość wbudowania |
150 mm
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Opcjonalne
transparentne Brak |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Głębokość montażowa |
150 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba wejść kablowych |
0
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
0
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
6 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Odporność na mgłę solną |
IEC 60068-2-11
|
| Wykończ. powierzchni |
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
RAL 7035, jasnoszary (podstawa) |
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
Pojedyncze urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Stopień ochrony |
UL/CSA Typ 1, 12, 13, 4X, tylko wewnątrz pomieszczeń
4X (NEMA) IP65 IK10 IP65 (IEC) |
| Głębokość wewnętrzna |
150 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
24 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
48 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
27 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
26 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
54 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
51 W
|