Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Drzwi, przezroczyste dymione szare, do pokrywy CI44
| Nazwa produktu |
Drzwiczki rozdzielnicy xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
098579
|
| EAN |
4015080985792
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
0.799 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
T-CI44
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
CI44…, D…-CI44
CI48…, D…-CI48 xEnergy Safety Ci Akcesoria do obudów podstawowych Podstawowa obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Drzwi ochronne
|
| Typ |
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Przezroczysty, szary przydymiony
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Wykończ. powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|