Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002283
K20X10

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk do szyny zbiorczej, dla Cu 20x5(x10), x15), zacisk szyny zbiorczej dla CU 20X10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002283
EAN
4015081995400
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.139 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K20X10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przyłącze przewód taśmowy lub okrągły
Odpowiednie do
Przyłącze przewodu okrągłego
Odizoluj połączenie przewodu
Płaska szyna
Używane z
Szyny zbiorcze Cu 20 x 10 mm
Szyny zbiorcze Cu 20 x 5 mm
Szyny zbiorcze Cu 20 x 15 mm
Przygotowane obudowy
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zaciski do szyn zbiorczych
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • CI izolowana obudowa
  • Przygotowane obudowy

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
400 A
200 A
630 A
160 A
100 A
250 A
Znamionowy prąd roboczy
630 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
630 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
20 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
20 mm
Przekrój przewodu — maks.
240 mm²
Pojemność złącza (taśma płaska)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
21 mm x 1 mm (11x)
16 mm x 0,8 mm (10x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Pojemność zacisku (przewód okrągły)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 50 mm²
35 mm² - 95 mm²
35 mm² - 185 mm²
Szerokość zacisku
38 mm

Eksport specyfikacji produktu