Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002285
K20X15/40

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk do szyny zbiorczej, dla Cu 20x5(x10), x15), zacisk szyny zbiorczej dla CU 20X15/40

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002285
EAN
4015080022855
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.072 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K20X15/40

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przyłącze przewód taśmowy
Odpowiednie do
Odizoluj połączenie przewodu
Przyłącze przewodu okrągłego
Płaska szyna
Używane z
Szyny zbiorcze Cu 20 x 5 mm
Szyny zbiorcze Cu 20 x 10 mm
Szyny zbiorcze Cu 20 x 15 mm
CI izolowana obudowa
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
Przygotowane obudowy
Budowa panelu akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Ultrapłaskie zaciski do szyn zbiorczych
Zaciski do szyn zbiorczych
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • Budowa panelu akcesoriów
  • CI izolowana obudowa
  • Przygotowane obudowy

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
100 A
400 A
200 A
160 A
630 A
250 A
Znamionowy prąd roboczy
400 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
400 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
20 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
20 mm
Przekrój przewodu — maks.
124 mm²
Pojemność złącza (taśma płaska)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
21 mm x 1 mm (11x)
Pojemność zacisku (przewód okrągły)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Szerokość zacisku
32 mm

Eksport specyfikacji produktu