Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002286
K20X5

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk do szyny zbiorczej, dla Cu 20x5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002286
EAN
4015080022862
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.175 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K20X5

Additional information

Funkcje
Przyłącze przewód taśmowy lub okrągły
Odpowiednie do
Przyłącze przewodu okrągłego
Odizoluj połączenie przewodu
Połączenie przewodów sektorowych
Płaska szyna
Używane z
Szyny zbiorcze Cu 20 x 5 mm
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
CI izolowana obudowa
Przygotowane obudowy

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Zaciski do szyn zbiorczych
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • CI izolowana obudowa
  • Przygotowane obudowy

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
200 A
160 A
250 A
100 A
Znamionowy prąd roboczy
250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
250 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
5 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
20 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
20 mm
Przekrój przewodu — maks.
70 mm²
Pojemność złącza (taśma płaska)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
Pojemność zacisku (przewód okrągły)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 50 mm²
Szerokość zacisku
38 mm

Eksport specyfikacji produktu