Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Element ustalający, wys. = 15 mm, dla opraw do obudów CI
| Nazwa produktu |
Podkładka dystansowa do szyny montażowej rodzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
002290
|
| EAN |
4015080022909
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
ADT125-110
|
| Funkcje |
do podtrzymywania systemów montażowych
Podstawowa obudowa |
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
4 wyłączone wymagane dla płyty montażowej, 2 wyłączone wymagane dla szyny montażowej
|
| Używane z |
System mocowania
Podstawowa obudowa CI izolowana obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesoria do systemów montażowych
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Zwiększ. za pom. el. ustal. |
15 mm
|
| Nośność — maks. |
40 kg
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|