Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002291
HS25-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Podkładka dystansowa, Wys. = 25 mm podnoszenia

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Podkładka dystansowa do płyty montażowej rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002291
EAN
4015080022916
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
HS25-CI

Additional information

Funkcje
Podstawowa obudowa
do podtrzymywania systemów montażowych
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
4 wyłączone wymagane dla płyty montażowej, 2 wyłączone wymagane dla szyny montażowej
Używane z
CI izolowana obudowa
Podstawowa obudowa
System mocowania

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria do systemów montażowych
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Zwiększ. za pom. el. ustal.
25 mm
Nośność — maks.
40 kg
Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.