Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002292
Kod modelu: HS50-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Podkładka dystansowa, Wys. = 50 mm podnoszenia

General specifications

Nazwa produktu
Podkładka dystansowa do płyty montażowej rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002292
EAN
4015080022923
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
HS50-CI

Delivery program

Typ
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania
Model
Inne
Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria do systemów montażowych
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Nośność — maks.
40 kg
Zwiększ. za pom. el. ustal.
50 mm

Additional information

Funkcje
Podstawowa obudowa
do podtrzymywania systemów montażowych
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
4 wyłączone wymagane dla płyty montażowej, 2 wyłączone wymagane dla szyny montażowej
Używane z
System mocowania
Podstawowa obudowa
CI izolowana obudowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.