Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002299
Kod modelu: EVB-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta narożna, do montażu profilu ramowego, system CI

General specifications

Nazwa produktu
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002299
EAN
4015080022992
Długość/głębokość produktu
4.2 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.361 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Notatki dotyczące katalogu
Zawiera elementy do mocowania
Kod modelu
EVB-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Zawiera elementy do mocowania
Używane z
NZM2...?Seria NA, NS2...?Seria NA, NZM3...?Seria NA, NS3...?Seria NA
Sekcje poziome i pionowe, do ich połączenia
Montaż tablicy rozdzielczej
Akcesorium
CI izolowana obudowa
Seria NZM2...-NA, Seria NS2...-NA, Seria NZM3...-NA, Seria NS3...-NA

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Płyta narożna do rozdzielacza ścienne i stojącego
Kolor
Inne maszyny
Model
Profil mocujący
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Metal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.