Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

002302
ARB-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Uchwyt montażowy do montażu profilu ramy, system CI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element mocujący profilu montażowego Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
002302
EAN
4015080023029
Długość/głębokość produktu
220 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.174 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ARB-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • Zawiera elementy do mocowania
  • Rozdzielnice do montażu na ścianie 2 szt., rozdzielnica wolnostojąca 1 szt.
  • 2 wył. rozdzielnice natynkowe, 1 wył. rozdzielnica wolnostojąca
Używane z
Rozdzielnica natynkowa górna i dolna na sekcji WW...
Rozdzielnice i jednostki transportowe do ich podłączenia
Montaż tablicy rozdzielczej
CI izolowana obudowa
Akcesorium

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Łącznik szeregowy
Kolor
Inne maszyny
Model
Profil mocujący
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Metal

Eksport specyfikacji produktu