Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010044
DILER-31(48V50HZ)

Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 48 V 50 Hz, Z = Zwierny: 3Z, R = Rozwierny 1 R, Zaciski śrubowe, Praca AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
Numer katalogowy
010044
EAN
4015080100447
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.17 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
UL
UL 508
Kod modelu
DILER-31(48V50HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Numer kodu
31E
Niezawodność obwodu sterowania
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1,5 A przy 110 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
0.5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo)
10 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
600 V
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140

Features & functions

Cechy
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
Wyposażone w:
Blokowane styki przeciwstawne

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki pomocnicze
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Miniaturowe styczniki DILER
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, pomocniczy styk zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
8 g, pomocniczy styk rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka jednonapięciowa 50 Hz i dwunapięciowa 50 Hz, 60 Hz)
0,85 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka dwuczęstotliwościowa 50/60 Hz)
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
25 VA, AC, Cewki jednoczęst. 50 Hz i dwuczęst. 50/60 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
25 VA, AC, Cewki jednoczęst. 50 Hz i dwuczęst. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4,6 VA, AC, Cewki jednoczęst. 50 Hz i dwuczęst. 50/60 Hz
1,3 W, AC, Cewki jednoczęst. 50 Hz i dwuczęst. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,3 W, AC, Cewki jednoczęst. 50 Hz i dwuczęst. 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
48 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
14 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms
Czas przeł. (AC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.)
45 ms

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A szybka, 500V, Maksymalny bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
6 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75-1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015