Eaton Moeller® series DILEM Moduł wyłącznika pomocniczego, 4-biegunowy, 2 Z, 2 R, Mocowanie do płyty czołowej, Zaciski śrubowe, DILE(E)M
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILEM, akcesoria, moduł styków pomocniczych
|
| Numer katalogowy |
010112
|
| EAN |
4015080101123
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CE |
| Kod modelu |
22DILEM
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
10 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.24 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1,5 A przy 110 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo) 2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
600 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, załącznik L)
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
|
| Funkcje |
Do zastosowań standardowych
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
20000000 operacji (sterowanie DC)
200 000 operacji (przy 240 V, AC-15) 10 000 000 operacji (sterowanie AC) 150000 operacji (przy 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 styki szereg. przy 0,5 A) |
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż na zatrzask
|
| Pozycja montażu |
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Styk N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk N/Z, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A szybka, 500V, Maksymalny bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
6 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75-1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
Pojedynczy 18 – 14, podwójny 18 – 14
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015