Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010269
DILER-31-G(220VDC)

Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 220 V DC, Z = Zwierny: 3Z, R = Rozwierny 1 R, Zaciski śrubowe, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
Numer katalogowy
010269
EAN
4015080102694
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL 508
CSA
EN 60947-5-1
UL
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
DILER-31-G(220VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Numer kodu
31E
Niezawodność obwodu sterowania
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.3 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤15 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,5 A przy 220 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 60 V, DC L/R ≤15 ms (2 styki połączone szeregowo)
1,5 A przy 110 V, DC L/R ≤15 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
600 V
Bezpieczne odłączanie
300 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140

Features & functions

Cechy
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
Wyposażone w:
Blokowane styki przeciwstawne

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki pomocnicze
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
20000000 operacji (sterowanie DC)
Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Pozycja montażu
Wg potrzeb (z wyjątkiem pionowej z zaciskami A1/A2 na dole)
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Miniaturowe styczniki DILER
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
10 g, pomocniczy styk zwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodność z normą IEC / EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
8 g, pomocniczy styk rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgodność z normą IEC / EN 60068-2-27, półsinusoidalny udar 10 ms
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,7 – 1,3 V DC x Uc (przy 24 V: bez modułu styku pomocniczego i przy temperaturze powietrza otoczenia +40°C)
0,85 - 1,3 V DC x Uc
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
2.3 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
2.3 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
220 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
35 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie zam.) — min.
26 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
25 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
15 ms
Czas przeł. (DC, zwierne, z moduł. wył. pom., opóźnienie zam.)
70 ms
Tolerancja napięcia
Wygładzone DC, 3-faz. mostki prostownikowe lub wygładz. prostowanie 2-falowe

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A szybka, 500V, Maksymalny bezpiecznik, Wytrzymałość zwarciowa bez zgrzania, Styki
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
6 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0.75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–14
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
Moment dokręcania
1.2 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015