Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010450
KST48-250

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu, z płytą dławikową i dławikami kablowymi, Wys. x szer. x gł. = 750 x 375 x 275 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
010450
EAN
4015080104506
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
750 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
6.761 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
KST48-250

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności — test rozżarzonego drutu
VDE 0304 część 3 poziom IIb, poziom IIb zgodnie z IEC 60707
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bezpieczniki niskonapięciowe (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombowane mocowania pokrywy Boki zamknięte, ale z wytłoczeniem na całej powierzchni Otwarta góra Montaż wsporników kablowych w rozdzielnicy za pomocą mocowania klinowego Możliwość dzielenia płyty podłogowej, kable można wprowadzić od przodu
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Podane w tabeli wartości referencyjne dotyczą podstawowych elementów rozdzielnicy. W odniesieniu do urządzeń, zacisków itd. zamontowanych w obudowach obowiązują ich własne dane techniczne i wartości znamionowe.

Dostawy

Kolor
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Szary
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowa panelowa z zamontowanymi płytami podłogowymi xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 40 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Średnia temp. otocz. podczas pracy (24 godz.)
35 °C

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
14 - 68 mm (3x)
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Klosz
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
III/3 zgodnie z IEC/EN 60439-1 (standard)
Stopień ochrony
IK10
Inne maszyny
IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu)
IP00 (przepust kablowy otwarty)
IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry)
IP65
IP65 (obudowa)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa z płytą montażową
250 mm
Krata montażowa
25 mm (DIN 43660)
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
6
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Wilgotność względna
90% (przy 20°C)
50% (przy 40°C)
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Pasywacja
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Głębokość wbudowania
250 mm
Głębokość wewnętrzna
250 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
44 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
88 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
52 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
48 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
105 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
96 W

Eksport specyfikacji produktu