Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010774
SH0165/2

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wspornik szyny zbiorczej dla obudowy CI 187,5 mm, wys. x szer = 12 x 5 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
010774
EAN
4015080107743
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.066 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SH0165/2

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
do zastosowania między dwoma obudowami
Cechy specjalne
  • Możliwość montażu komponentów na szynie zbiorczej
  • Odstęp między wspornikami szyn zbiorczych maks. 375 mm
Odpowiednie do
Do zastosowania między dwoma obudowami
Używane z
M…-CI…
L1, L2, L3, PE, N: 12 x 5
xEnergy Safety Ci
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
Przygotowane obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Izolator szyn zbiorczych
Liczba biegunów
5-bieg.
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • Przygotowane obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
160 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
160 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
40 mm
Rozstaw środków szyn zbiorczych
40 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.