Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

010808

Eaton Moeller® series TM przełącznik z samopowrotem, TM, 10 A, montaż zlicowany, 2 zespoły montażowe, zestyki: 4, 60°, z samopowrotem/bez samopowrotu, z pozycją 0 (wył.), z funkcją powracania przycisku z obu kierunków, START>1-0-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® TM, izolowana obudowa
Numer katalogowy
010808
EAN
4015080108085
Długość/głębokość produktu
74 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.04 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947
UL 508
UL
CSA
IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
TM-2-8177/E

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu/z samopowrotem
Samopowrót z obu kierunków
Z pozycją 0 (wył.)
Typ siłownika
Przełącznik
Liczba stopni przełączania
5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba styków
4

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.15 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Wyposażone w:
Pozycja 0 (wył.)
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
" START>1-0-2
Liczba biegunów
Dwubiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
8241
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
2
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odpowiednie do
Montaż przedni
Kąt przełączania
60 °
Typ
Przełącznik z samopowrotem

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.33 HP
Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP
Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
10 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M2.5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Moment dokręcania
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe
0.4 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu