Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk do szyny zbiorczej f. CU 20 x 5 (x 10, x15)
| Nazwa produktu |
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
012783
|
| EAN |
4015080127833
|
| Długość/głębokość produktu |
42 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
42 mm
|
| Masa produktu |
0.075 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
K20X15/40-A
|
| Funkcje |
do skrzynek bezpiecznikowych i skrzynek z bezpiecznikami na szynach zbiorczych oraz montażu szyny zbiorczej SE-RS-I43
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Przyłącze przewodu okrągłego
Odizoluj połączenie przewodu Płaska szyna |
| Używane z |
Cu 20 x 10 mm
Cu 20 x 15 mm Cu 20 x 5 mm CI izolowana obudowa Modułowy system szyn zbiorczych Przygotowane obudowy |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zacisk
|
| Typ |
|
| Znamionowy prąd roboczy |
400 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
400 A
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
10 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — min. |
5 mm
|
| Szerokość szyny zbiorczej — maks. |
20 mm
|
| Szerokość szyn zbiorczych — min. |
20 mm
|
| Przekrój przewodu — maks. |
124 mm²
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Szerokość zacisku |
32 mm
|