Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

013147
Kod modelu: SH-E

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Końcowa pokrywa

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria do rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
013147
EAN
4015080131472
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SH-E

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Brak

Technical data - mechanical

Szerokość adaptera
60 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
50 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
20 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
Brak
Szerokość szyny
30 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.