Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

014815
BS4-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy do obudowy CI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
014815
EAN
4015080148159
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.043 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BS4-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
do łączenia obudów między sobą, włącznie z połączeniem klinowym
Numer RAL
0
Używane z
375 mm (wymiary obudowy)
750 mm (wymiary obudowy) (użyj 2 sztuki)

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy montażowe
Kolor
W kolorze czarnym
Model
Inne maszyny
Typ
  • Akcesoria do montażu obudowy
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.