Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, Wys. x szer. x gł. = 250x187.5x25 mm
| Nazwa produktu |
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
014830
|
| EAN |
4015080148302
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
0.336 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
D125-CI23
|
| Typ |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywa obudowy bez otworów
|
| Kolor |
Przezroczysty, szary przydymiony
Inne |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Wykończ. powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Głębokość montażowa |
125 mm
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
6 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
12 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
6 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
6 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
13 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
12 W
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
850°C; wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65, z dołem
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Plombowane zamknięcia pokryw
|
| Odpowiednie do |
Konfiguracja zewnętrzna
|
| Używane z |
U-Ci23
xEnergy Safety Ci Podstawowa obudowa Pokrywa obudowy |