Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

014965
MCS22FORMCDN

Presostat MCS z serii Eaton Moeller®, 1 W, 315 psi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, czujnik ciśnienia
Numer katalogowy
014965
EAN
4015080149651
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
111 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.383 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Uwaga dotycząca użytkowania: Ten produkt jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/WE i dyrektywą EMC 2014/30/WE oraz spełnia wymagania normy EN 60947-5-1. Ten produkt nie spełnia standardowych wymagań branży kolejowej. Odpowiednio, musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań.
Kod modelu
MCS22FORMCDN

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Położenie pionowe i 90° we wszystkich kierunkach

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Warunki środowiskowe
Zgodny z 2014/35/EC, 2014/30/EC i EN 60947-5-1. Odpowiednio, musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań.

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Przyp. moc silnika
0,5 KM przy 200 V, 208 V
0,25 KM przy 115 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
300 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
0 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
110 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
0 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Funkcje
Do stosowania tylko z silnikami jednofazowymi
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Informacje ogólne

Średnica elem. wykon.
0 mm
Ciśnienie rozrywające
90 bar
Rodzaj połączenia
Gwint wewnętrzny gazowy cylindryczny (BSPP)
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Ciśnienie robocze — maks.
25000 hPa
Kategoria produktu
Wyłączniki ciśnieniowe
Możliwe zastosowanie
regulator 2-punktowy
Osłona
Ciśnienie testowe
32 bar

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.