Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

015541
Kod modelu: SWRL25-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ściana boczna, do skrzynki kablowej, Wys.=250 mm

General specifications

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
015541
EAN
4015080155416
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
0.349 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SWRL25-ID

Delivery program

Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej
Model
Zestaw boczny podstawy
Typ akcesor. / części zam.
Powłoka kabla
Ściany boczne
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm

Additional information

Funkcje
Osłona po stronach zewnętrznych
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
zabudowa po lewej i po prawej stronie
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
CI izolowana obudowa
Montaż tablicy rozdzielczej
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.