Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

015565
TM-5-8247/EZ

Eaton Moeller® series TM Łączniki zakresowy, TM, 10 A, montaż centralny, 5 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Styki: 9, 30 °, bez samopowrotu, z 0-położeniem, 0-9, numer projektu 8247

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® TM, łącznik zakresowy
Numer katalogowy
015565
EAN
4015080155652
Długość/głębokość produktu
122 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.077 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947
UL 508
Certified by UL for use in Canada
UL
Kod modelu
TM-5-8247/EZ

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Awaryjno-sieciowa
Z pozycją 0 (WYŁ.)
Typ siłownika
Przełącznik
Liczba stopni
9 (30°)
Liczba stopni przełączania
10

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba styków
9

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.15 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
10 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Pozycja 0 (wył.)
Napis
0-9
Liczba biegunów
1-biegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
8241
Trwałość mechaniczna
1000000 operacji
Sposób montażu
Mocowanie centralne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
5
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odpowiednie do
Montaż natablicowy
Kąt przełączania
30 °
Typ
Łącznik zakresowy

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
0.33 HP
Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
1 HP
Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza
0.75 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A300 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
10 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M2.5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Moment dokręcania
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe
0.4 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu