Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

016747
T3-1-102/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series T3 Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż natablicowy, 1 segment stykowy/segmenty stykowe, 2-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T3, wyłącznik główny
Numer katalogowy
016747
EAN
4015080167471
Długość/głębokość produktu
104 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.168 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E36332
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T3-1-102/EA/SVB-SW

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
240 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
170 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
26.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
17 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
25 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
20 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
25.5 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Z możliwością blokady
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
2-biegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
1
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Główny wyłącznik
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż przedni centralny
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Kąt przełączania
90 °

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,65 kA
650 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
35 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
320 A
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
25 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
14 - 10 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
Moment dokręcania
1,6 Nm, zaciski śrubowe
17,7 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu