Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

017907
GA-RS-I43-G

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa komponentu, podstawa bezpiecznika montowana na szynie zbiorczej, w CI43, G

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy bezpiecznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
017907
EAN
4015080179078
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.173 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
GA-RS-I43-G

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Zawsze zamów także zestaw mocujący AH-GA
Używane z
Ci43
Rozłącznik bezpiecznikowy GSTA00-160-40-60-AOU
RS... 3-50 podstawa bezpiecznika do montażu szyn zbiorczych
Przygotowana obudowa
Modułowy system szyn zbiorczych
xEnergy Safety Ci

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywy zabezpieczające przed dotykaniem
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • Przygotowana obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu