Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

018231
Kod modelu: T3-2-171/E

Eaton Moeller® series T3 Łączniki zakresowy, T3, 32 A, montaż podtynkowy, 2 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Styki: 3, 45 °, bez samopowrotu, z 0-położeniem, 0-3, numer projektu 171

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T3, łącznik zakresowy
Numer katalogowy
018231
EAN
4015080182313
Długość/głębokość produktu
91 mm
Wysokość produktu
54 mm
Szerokość produktu
61 mm
Masa produktu
0.172 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T3-2-171/E

Features & Functions

Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Napis
0-3
Liczba biegunów
1

General information

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500 000 operacji
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Liczba styków
2
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, odpowiednie jako rozłącznik silnika (UL/CSA)
Montaż przedni w 4 otworach
Kąt przełączania
45 °
Typ
Łącznik zakresowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Pojemność złącza
1 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
14–10 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką
2 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
Rozmiar śruby
M4, zacisk śrubowy
Moment dokręcania
1,6 Nm, Zaciski śrubowe
17,7 lb-in, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
240 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
170 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
26.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
17 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
25 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
20 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
25.5 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,65 kA
650 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (przekr. górn. lim.)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
35 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
25 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, IU, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
320 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1.5 HP
Przyp. moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 1-fazowe
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Actuator

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Z pozycją 0 (wył.)
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015