Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

019576
D125-CI44

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, Wys. x szer. x gł. = 375x375x25 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
019576
EAN
4015080195764
Długość/głębokość produktu
373 mm
Wysokość produktu
33 mm
Szerokość produktu
373 mm
Masa produktu
0.712 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D125-CI44

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Plombowane zamknięcia pokryw
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-CI44…
xEnergy Safety Ci
Pokrywa obudowy
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy bez otworów
Kolor
Inne maszyny
Przezroczysty, szary przydymiony
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
transparentne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
125 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony
Typ jednostki
System modułowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
16 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
31 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
16 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
16 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
32 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
32 W

Eksport specyfikacji produktu