Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

019609
FL4-4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, wytłoczenie 4x M16, 2x M25/16, 8x M40/25, Wys. x szer. x gł. = 116x329x23 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
019609
EAN
4015080196099
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
0.268 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FL4-4

Dodatkowe informacje

Cechy
Przetłoczenia
Cechy specjalne
  • Szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie)
  • Gąbkowo-gumowa uszczelka zintegrowana
Używane z
375 mm (wymiary obudowy)
Akcesoria do obudów podstawowych
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Flansze
Model
Dławica kablowa
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
8 x M40/25
2 x M25/16
4 x M16
Stopień ochrony
Inne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
16
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Grubość
4 mm
Rodzaj gwintu
Metryka
Typ jednostki
System modułowy
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
40

Eksport specyfikacji produktu