Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

020271
FL2-3

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, wytłoczenie 6x M20, 2x M25/16, Wys. x szer. x gł. = 116x250x23 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
020271
EAN
4015081994328
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
142 mm
Masa produktu
0.14 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FL2-3

Dodatkowe informacje

Cechy
Przetłoczenia
Cechy specjalne
  • Gąbkowo-gumowa uszczelka zintegrowana
  • Szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie)
Używane z
187,5 mm (wymiary obudowy)
xEnergy Safety Ci
Akcesoria do obudów podstawowych
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Flansze
Model
Dławica kablowa
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
6 x M20
2 x M25/16
Stopień ochrony
Inne
Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
16
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Grubość
4 mm
Rodzaj gwintu
Metryka
Typ jednostki
System modułowy
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
32

Eksport specyfikacji produktu