Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

020280
Kod modelu: GA-1-I43-G

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Osłona komponentów, w CI43

General specifications

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy bezpiecznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
020280
EAN
4015080202806
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.326 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
GA-1-I43-G

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Zawsze zamów także zestaw mocujący AH-GA
Używane z
Ci43
RS... 3-50 podstawa bezpiecznika do montażu szyn zbiorczych
Rozłącznik bezpiecznikowy GSTA1, z płytką adaptera A-GSTA1
xEnergy Safety Ci
Modułowy system szyn zbiorczych
Przygotowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywy zabezpieczające przed dotykaniem
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • Przygotowana obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.